Fisher-P-EZ

Valvole di controllo easy-e™ EZ Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Fisher easy-e EZ è la soluzione ideale per il controllo di laminazione o attivazione/disattivazione nelle applicazioni su lavorazioni chimiche o su idrocarburi o in tutti i casi in cui si renda necessario il controllo di fluidi non lubrificanti, viscosi o comunque difficili da gestire.

Certificazioni
SIL, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Abbattimento del rumore, applicazioni con sporcizia, condizionamento del vapore, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale, degassificazione, lampeggio
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale, Apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • La funzionalità di post-guida garantisce stabilità dell'otturatore della valvola con meno probabilità di inceppamento dell'otturatore a causa di fluidi di processo non lubrificanti o adesivi o dell'accumulo dei materiali solidi trattati.
  • Una fascia in sede che raddrizza il flusso è disponibile nelle misure di porte complete e prime porte di riduzione. Offre eccellenti prestazioni in circuiti aperti e chiusi e si può utilizzare in sostituzione diretta della fascia non in sede.
  • Conforme al Clean Air Act con i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™.
  • Il fluido di processo scorre attraverso il trim, eliminando i depositi solidi sopra e sotto la boccola di guida, riducendo così la possibilità di un otturatore della valvola che si inceppa.
  • Il trim a sostituzione rapida, con una fascia in sede con morsetto, riduce i tempi di smontaggio.
  • I requisiti di flusso ridotto possono essere soddisfatti con trim standard a capacità ridotta o con otturatori per valvole Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • I passaggi di flusso razionalizzati garantiscono capacità maggiori rispetto alla maggior parte delle valvole a globo delle stesse dimensioni della linea.

Documenti e schemi