Fisher-P-F Series

Valvole di portata in eccesso Fisher™ Serie F

Descrizione del prodotto

Le valvole di portata in eccesso Serie F sono studiate per chiudersi in risposta a uno scarico eccessivo di vapore o liquido causato da un cedimento del tubo flessibile o del sistema di tubazioni. Vengono usate per proteggere bombole, serbatoi e sistemi di tubazioni e sono disponibili in un'ampia scelta di dimensioni e configurazioni del corpo. Quando la portata supera l'impostazione della valvola, quest'ultima si chiude e rimane chiusa fino a quando il sistema non viene bilanciato. Un passaggio di compensazione integrato apre automaticamente la valvola non appena la pressione ai due lati dell'otturatore risulta pareggiata.

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Conformi ai requisiti NFPA 58
  • Disponibili in varie dimensioni e configurazioni del corpo
  • Certificazione UL
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione (ingresso x uscita)
9/16-18 UNF LH, POL, 1/4 NPT, svasatura SAE 1/2, 3/4 NPT, 1 NPT, 1-1/2 NPT, 2 NPT, 2-1/2 NPT, 3 NPT
Pressione di esercizio massima
17,2 bar / 250 psi
Pressione differenziale massima
1,0 bar / 15 psig

Documenti e schemi