Fisher-P-G200-G201

Fisher™ - Valvole di non ritorno posteriore serie G200/G201

Descrizione del prodotto

Le valvole di non ritorno posteriore serie G200/G201 sono specificamente destinate al servizio in linea per impieghi pesanti presso l'area di trasferimento degli impianti di rinfuse. Le valvole sono ideali per il servizio GPL o ammoniaca anidra (NH3). Il flusso sposta l'otturatore caricato a molla sulla posizione aperta non appena viene creato il differenziale della pressione. Una costruzione "soft seat" assicura la tenuta affinché, se necessario, possa essere eseguita la manutenzione delle tubazioni. Il tipo G201 dispone di un meccanismo indicatore di portata, che può essere utilizzato per sostituire gli indicatori di portata visivi.

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Struttura robusta
  • Capacità a portata elevata
  • Soft seat
  • Indicatore di portata
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione (ingresso x uscita)
Tipi G200-10/G201-10: 1-1/4 pollici FNPT
G200-16/G201-16: 2 pollici FNPT
G200-24/G201-24: 3 pollici FNPT
Pressione di ingresso massima
400 psi/27,6 bar
Capacità di temperatura
Da -40 a 71 °C (da -40 a 160 °F)

Documenti e schemi