Fisher-P-GX

Sistema di attuatori e valvola di controllo Fisher™ GX

Descrizione del prodotto

Il sistema di attuatori e valvola di controllo Fisher GX può soddisfare un'ampia gamma di requisiti di portata e dimensionamento della tubazione. È disponibile una struttura a tre vie, adatta per un accurato controllo della temperatura. I passaggi ingegnerizzati all'interno del corpo valvola forniscono una capacità ottimale e creano un flusso stabile per un funzionamento regolare.

ped
Certificazioni
CRN, CUTR, Emissioni fuggitive, PED, SIL
Servizi critici
Antirumore, cavitazione, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Tipo di connessione di processo
Flangiata
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Facile da dimensionare e selezionare.
  • Non è richiesto alcun dimensionamento dell'attuatore; la selezione è automatica.
  • L'attuatore ottimizzato consente un'ampia gamma di alimentazione dell'aria.
  • Progettato per una facile manutenzione.
  • Massima omogeneità di parti tra le varie dimensioni.
  • Il trim è sostituibile.
  • Bassi costi di esercizio.
  • Design robusto e a basso profilo.