Valvole di sfioro interne di grandi dimensioni Fisher™ serie H284 e H5114

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfioro interne a molla tipo H284 e H5114 per serbatoi di stoccaggio di rinfuse possono essere utilizzate nel manifold di valvole di sfioro H500 Combo Joe o come unità separate. Le valvole sono identiche fra loro con la sola eccezione dei materiali del corpo valvola. Se usate in serbatoi ASME, le valvole sporgono dal serbatoio solo con la molla e parte del corpo. La vite di registro e tutti gli altri componenti si trovano all’interno del serbatoio, al sicuro da possibili manomissioni.

ul-listed

Funzionalità

  • Versione in acciaio inossidabile
  • Molle in acciaio inossidabile
  • Guarnizioni piatte pressofuse
  • Tarature molla standard
  • Sede in nitrile (NBR)
  • Numeri seriali di identificazione
Diametro e connessioni
2 pollici MNPT
Connessione gruppo di scarico
3 pollici MNPT
Materiali di costruzione
Acciaio inossidabile, ottone
Pressione di ingresso massima (valore nominale del corpo)
33,0 bar / 480 psig
Campo di pressione dall'avviamento allo scarico
Da 6,9 a 27,5 bar / da 100 a 400 psig
Temperature
Nitrile (NBR): da -40° a 82°C / da -40° a 180°F
Pesi approssimativi
4 kg / 10 lb