Fisher-P-H800

Valvole di sfiato Fisher™ Tipo H800

Descrizione del prodotto

La valvola di sfiato Tipo H800 è una valvola di sfiato compatta, leggera e ad azionamento diretto. Viene utilizzata principalmente tra uno strumento pneumatico e il rispettivo regolatore di alimentazione della pressione per limitare la pressione di alimentazione dello strumento a 50 psig / 3,4 bar, nel caso il regolatore di alimentazione della pressione non dovesse aprirsi.

ped

Funzionalità

  • Dipendenza dall'applicazione
  • Semplice installazione
  • Economico
  • Antimanomissione
Diametro e tipologia di connessione
1/4 NPT
Coefficiente di Portata
Cg Wide-Open: 55
Km: 0,79
Pressione di ingresso (sfiato) massima consentita
250 psig / 17,2 bar
Campo pressione di sfiato
Non regolabile, inizia a scaricare tra 39 e 44 psig / da 2,7 a 3,0 bar
Pressione di rialloggiamento
35 psig / 2,4 bar o superiore
Temperature
Da -29 a 66 °C / da -20 a 150 °F
Peso approssimativo
5 once / 140 grammi
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi