Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Lever-Lock

Attuatore a manovella con leva di blocco Fisher™

Descrizione del prodotto

L'attuatore a manovella con leva di blocco Fisher viene utilizzato per un funzionamento manuale affidabile delle valvole a farfalla ad alte prestazioni NPS da 3 ad 8 Fisher 8560 e NPS 3 e 4 A11. Il caricamento a molla fissa la manovella nella piastra con quadrante intagliata, consentendo il bloccaggio in posizione del disco della valvola.

Attuazione
Un quarto di giro, manuale
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Manuale
Controllo di processo
Accensione/spegnimento, posizionamento, posizionamento
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola a maschio eccentrica, valvola a triplo offset
Altre configurazioni
Contatta il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • L'attuatore comprende un'impugnatura, una maniglia ed una piastra con quadrante in ferro duttile.
  • La configurazione offre posizioni bloccate intermedie e di accensione/spegnimento positive per un controllo di strozzamento.
  • La maniglia può essere fornita con un lucchetto per una posizione di apertura/chiusura antimanomissione.
  • Gli interruttori di fine corsa possono essere montati sull'attuatore della manovella per un'indicazione della posizione della valvola remota.
  • Posizionamento del dispositivo disponibile per l'impostazione di arresti ripetibili con una rotazione compresa tra 0 e 90 gradi.