Fisher-P-MR108

Regolatori di contropressione Fisher™ tipo MR108

Descrizione del prodotto

I regolatori di contropressione tipo MR108 sono regolatori multiuso ad azionamento diretto di alta portata. Sono stati progettati per gestire pressioni fino a 27,6 bar/400 psig e temperature fino a 121 °C/250 °F. Forniscono un controllo affidabile ed economico per differenti fluidi come liquidi, aria e gas. L'applicazione include gli impianti di olio lubrificante e tutte le applicazioni in cui la rapidità di risposta è di importanza fondamentale, la pressione differenziale minima è un problema oppure il fluido contiene delle impurità.

Schemi e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • La struttura in acciaio ed acciaio inossidabile soddisfa i requisiti API 614
  • Strutture disponibili per soddisfare i requisiti NACE MR0175-2003 e NACE MR0103 per la capacità di servizio del gas corrosivo
  • P1 = P2 su attuatore per alta pressione
  • Valvola di scarico
  • Attuatore ad azionamento a pressione
  • Valvola di sfiato (solo per attuatore per alta pressione)
  • Indicatore di corsa
Registrazione della pressione
Esterno
Specifiche di temperatura
Nitrile (NBR): da -29 a 82 °C/da -20 a 180 °F | Fluorocarburo (FKM): da -7 a 121 °C/da 20 a 250 °F; limitato a 93 °C/200 °F in acqua calda | Propilene etilene (EPDM): da -29 a 107 °C/da -20 a 225 °F
Dimensioni del corpo
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Connessioni
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressione di ingresso massima
27,6 bar/400 psig | O limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Pressione di uscita massima
27,6 bar/400 psig | O limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Range della molla
Da 0,4 a 20,7 bar/da 5 a 300 psig
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi