Fisher-P-MR95

Regolatore di pressione Fisher™ serie MR95

Descrizione del prodotto

I regolatori serie MR95 sono regolatori di pressione compatti ad azionamento diretto e ad alta capacità. Le applicazioni tipiche includono produzione di vapore surriscaldato, iniezione di vapore, tracciatura del vapore, spurgo con azoto, acqua di alimentazione della caldaia, sostanze chimiche di processo, acqua di raffreddamento, apparecchiature di prova, serbatoi di lavaggio, sterilizzatrici e autoclavi, tubazioni di combustibile, alimentazione pneumatica e molti altri.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped
atex-certification

Funzionalità

  • Versatilità
  • Funzionalità di pressione differenziale
  • Funzionalità di assistenza speciale
  • Rapporto di turndown elevato
  • Guarnizioni in grafite
  • Pressioni di taratura fino a 400 psig / 27,6 bar
  • A tenuta con sedi in elastomero
  • Manutenzione facile
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Configurazioni a bassa pressione disponibili
MR95L: pressioni di uscita da 2 a 30 psig / da 0,14 a 2,1 bar
Configurazioni ad alta pressione disponibili
MR95H: uscita da 5 a 150 psig / da 0,35 a 10,3 bar
MR95HP: uscita da 15 a 400 psig / da 1,0 a 27,6 bar
MR95HT: uscita da 15 a 300 psig / da 1,0 a 20m7 bar e fino a 650 °F / 343 °C
Configurazioni a pressione differenziale disponibili
MR95LD: differenziale da 2 a 30 psi / da 0,14 a 2,1 bar
MR95HD: da 5 a 150 psi / da 0,35 a 10,3 bar
MR95HDP: da 5 a 150 psi / da 0,35 a 10,3 bar con ingresso massimo di 600 psig / 41,4 bar
Materiali del corpo e della custodia della molla
Ghisa grigia
Acciaio WCC
Acciaio LCC
Acciaio inossidabile
Leghe speciali: Monel®, Hastelloy® C, alluminio-bronzo
Contattare l'Ufficio vendite per le leghe speciali
Dimensioni del corpo
1/4"
1/2" / DN 15
3/4 e 1" / DN 20 e 25
1-1/2 e 2" / DN 40 e 50 (non disponibile per i modelli MR95L e MR95LD)
Tipologie di connessione
NPT, SWE e flange saldate e integrali RF CL150, CL300, CL600 e PN 16/25/40; tutti con interasse di 14" (interasse di 356 mm per flange EN)
Massima pressione di monte
1000 psig / 69,0 bar
Massima pressione di valle
450 psig / 31,0 bar
Presa d'impulso
Interna o esterna
Pesi approssimativi della serie MR95H
Corpo 1/4 NPT: 5 lb / 2,3 kg
Corpo 1/2" / DN 15: 10 lb / 4,5 kg
Corpi 3/4 e 1" / DN 20 e 25: 22 lb / 10 kg
Corpi 1-1/2 e 2" / DN 40 e 50: 55 lb / 25 kg
Pesi approssimativi della serie MR95L
Corpo 1/4 NPT: 7 lb / 3,2 kg
Corpo 1/2" / DN 15: 15 lb / 6,8 kg
Corpi 3/4 e 1" / DN 20 e 25: 35 lb / 16 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi