Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-MR98

Regolatori di contropressione, valvole limitatrici e valvole limitatrici differenziali Fisher™ serie MR98

Descrizione del prodotto

I prodotti della serie MR98 sono utilizzati per applicazioni di contropressione o limitazione della pressione su servizi basati su liquido, gas, aria e vapore. I modelli MR98L, MR98H ed MR98HH sono ad azionamento diretto e caricati a molla. I modelli MR98LD, MR98HD e MR98HHD utilizzano un'ulteriore pressione di carico per mantenere pressioni differenziali di limitazione, contropressioni o per la regolazione remota della taratura.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Versatilità
  • Funzionalità di pressione differenziale
  • Funzionalità di assistenza speciale
  • Rapporto di turndown elevato
  • Guarnizioni in grafite
  • Pressioni di taratura fino a 400 psig / 27,6 bar
  • A tenuta con sedi in elastomero
  • Manutenzione facile
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Configurazioni a contropressione disponibili
MR98L: range di pressione da 2 a 38 psig / da 0,14 a 2,6 bar
MR98H: range di pressione da 15 a 200 psig / da 1,0 a 13,8 bar
MR98HH: range di pressione da 150 a 375 psig / da 10,3 a 25,9 bar
Configurazioni a pressione differenziale disponibili
MR98LD: range di pressione da 2 a 38 psi / da 0,14 a 2,6 bar; differenziale massimo 150 psi / 10,3 bar
MR98HD: range di pressione da 15 a 200 psi / da 1,0 a 13,8 bar; differenziale massimo 300 psi / 20,7 bar
Configurazioni ad alta pressione differenziale disponibili
MR98HDP: range di pressione da 15 a 200 psi / da 1,0 a 13,8 bar; differenziale massimo 600 psi / 41,4 bar
MR98HHD: range di pressione da 150 a 375 psi / da 10,3 a 25,9 bar; differenziale massimo 400 psi / 27,6 bar
Materiali del corpo e della custodia della molla
Ghisa grigia
Acciaio WCC
Acciaio LCC
Acciaio inossidabile
Leghe speciali: Monel®, Hastelloy® C, alluminio-bronzo
Contattare l'Ufficio vendite per le leghe speciali
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione
1/4"
1/2" / DN 15
3/4 e 1" / DN 20 e 25
1-1/2 e 2" / DN 40 e 50 (non disponibile per i modelli MR95L e MR95LD)
Tipologie di connessione
NPT, SWE e flange saldate e integrali RF CL150, CL300, CL600 e PN 16/25/40; tutti con interasse di 14" (interasse di 356 mm per flange EN)
Massima pressione di monte
600 psig / 41,4 bar
Massima pressione di valle
400 psig / 27,6 bar
Presa d'impulso
Interna o esterna
Pesi approssimativi della serie MR98H
Corpo 1/4 NPT: 5 lb / 2,3 kg
Corpo 1/2" / DN 15: 10 lb / 4,5 kg
Corpi 3/4 e 1" / DN 20 e 25: 22 lb / 10 kg
Corpi 1-1/2 e 2" / DN 40 e 50: 55 lb / 25 kg
Pesi approssimativi della serie MR98L
Corpo 1/4 NPT: 7 lb / 3,2 kg
Corpo 1/2" / DN 15: 15 lb / 6,8 kg
Corpi 3/4 e 1" / DN 20 e 25: 35 lb / 16 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi