Fisher-P-N300 N400

Valvola a globo Fisher™ serie N300 e valvola ad angolo serie N400

Descrizione del prodotto

Le valvole a globo e ad angolo vengono utilizzate in stabilimenti di rinfuse per controllare la portata di gas in sistemi di tubazioni, serbatoi di stoccaggio, autocisterne, pompe o compressori. La loro configurazione permette di installarle nei tratti rettilinei delle tubazioni (corpo a globo) o quando si desideri modificare la direzione della tubazione (corpo ad angolo). Tutte le valvole presentano un risalto filettato da 1/4" FNPT nel lato a valle del corpo.

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Solida struttura
  • Portata elevata
  • Certificazione UL
  • Disco valvola con cuscinetto a sfera
  • Otturatori della sede in PTFE anziché in gomma sintetica per servizi speciali con fluidi non compatibili con la gomma sintetica
  • Baderna in PTFE caricata a molla
  • Risalto filettato da 1/4" FNPT nel lato a valle del corpo
Configurazioni disponibili
Serie N301, N310, N401 e N410: valvole in ghisa sferoidale per servizi gravosi con GPL o ammoniaca anidra (NH3). Dimensioni variabili da 1/2" a 3"
Serie N350 e N450: valvole a globo e ad angolo di fascia economica per servizi su GPL. Disponibili in dimensioni da 1/2" e 3/4".
Diametro e connessioni
1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 o 3 pollici FNPT o 3 pollici / Flangia RF DN 80 CL300
Pressione di esercizio massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F

Documenti e schemi