Fisher-P-N480 N481

Valvola terminale per tubi flessibili Fisher™ tipo N480 e N481

Descrizione del prodotto

Le valvole terminali Fisher tipo N480 e N481 operano come valvole di arresto principali ad azione rapida per le estremità dei tubi flessibili di trasferimento delle autocisterne bobtail. Le valvole standard possono essere utilizzate in servizi con propano, butano e ammoniaca anidra (NH3) a temperatura ambiente. Per l'impiego con GPL e altri gas compressi o in altre condizioni di temperatura si consiglia di consultare il produttore. Per maggiore sicurezza, la valvola tipo N480 è progettata per restare chiusa finché non viene collegata, anche quando la leva di manovra è in posizione aperta.

ul-listed

Funzionalità

  • Corpo ad angolo a 45° per una movimentazione più facile nelle operazioni di trasferimento
  • Ad azione rapida
  • Giunto di accoppiamento scanalato per una giunzione rapida
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1-3/4" ACME x 1" NPT
Pesi approssimativi
Tipo N480: 2 kg / 5,3 lb
Tipo N481: 2 kg / 4,2 lb
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F

Documenti e schemi