Fisher-P-P590

Filtri Fisher™ Serie P590

Descrizione del prodotto

I filtri Fisher Serie P590 sono progettati per rimuovere residui di sporco, scorie o altre sostanze solide dai gas a monte delle linee di alimentazione pilota per i regolatori di pressione di aria e gas.

I filtri della Serie P590 sono dotati di strutture in alluminio o ottone e cellulosa oppure elementi del filtro in alluminio/ottone. Il Tipo P593-1 è disponibile anche con opzione NACE

Funzionalità

  • Design compatto
  • Installare in qualsiasi posizione
  • Economico
Diametro e Connessioni
Connessioni: 1/4 NPT
Lunghezza: 3-1/4-pollici / 83 mm
Pressione di esercizio massima
Tipo P594-1 con struttura in ottone: 1400 psig / 96,6 bar
Tipo P593-1 con struttura in alluminio: 600 psig / 41,4 bar

Documenti e schemi