Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R130

Regolatore per gruppi manifold a commutazione tipo R130 Fisher™

Descrizione del prodotto

I gruppi manifold a commutazione tipo R130 includono due regolatori tipo 67C ed un misuratore di pressione speciale da 0 a 4,1 bar / da 0 a 60 psig; il tipo R130-20 eroga una pressione di uscita di alimentazione da 3,1 bar / 45 psig e di riserva da 2,1 bar / 30 psig. Il misuratore, che funge da indicatore di commutazione, è verniciato di rosso in corrispondenza dei valori da 0 a 2,4 bar / da 0 a 35 psig. Se l'indicatore si trova nel campo di pressione da 0 a 2,4 bar / da 0 a 35 psig, il manifold commuta dal cilindro di alimentazione a quello di riserva.

Funzionalità

  • Compatto
  • Alta stabilità
Dimensioni del corpo
1/4 NPT
Pressione di ingresso massima
17,2 bar / 250 psig
Pressione di uscita di emergenza massima
3,4 bar / 50 psig oltre l'impostazione della pressione di uscita o 6,9 bar / 100 psig, a seconda del valore superiore
Impostazione uscita standard
Alimentazione: 3,1 bar / 45 psig
Riserva: 2,1 bar / 30 psig
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F

Documenti e schemi