Fisher-P-R222H

Regolatore di primo stadio tipo R222H Fisher™

Descrizione del prodotto

Rispetto ai tradizionali regolatori compatti il regolatore di primo stadio tipo R222H Fisher utilizza portate più elevate del 65% ed ha un ingombro ridotto del 40%, ideale per serbatoi sotterranei od in caso di spazio limitato per la cupola. È certificato da Underwriters Laboratories (UL) per sistemi a GPL. Viene fornito con diverse connessioni, campi di lavoro della molla regolabili e materiali resistenti alla corrosione. È testato a -40 °C / -40 °F.

c-ul-us-listed

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Profilo compatto con prestazioni equivalenti al modello di dimensioni standard
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Stabilità migliorata con pressioni di ingresso a portata più elevata
  • Componenti interni in acciaio inossidabile
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/2 in. FNPT, FPOL x 1/2 in. FNPT, FPOL x 3/4 in. FNPT e 3/4 in. FNPT
Pressione di ingresso massima consentita
17,2 bar / 250 psig
Range di pressione di uscita
Da 276 mbar a 0,83 bar / da 4 a 12 psig
Capacità
Fino a 2,0 MBTU/ora
Dimensioni dello sfiato
3/8 NPT schermato
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
Con FPOL: 865 g / 1.9 lb
Con raccordo NPT: 671 g / 1.5 lb

Documenti e schemi