Fisher-P-RSS

Valvola a globo rivestita Fisher™ RSS

Descrizione del prodotto

La valvola Fisher RSS è adatta all'uso in applicazioni che comportano mezzi di flusso altamente corrosivi e tossici, oltre alle applicazioni con mezzi puri. Il corpo valvola RSS offre un'alternativa economica ai corpi valvola in lega in un'ampia varietà di applicazioni.

ped

Funzionalità

  • Il gruppo rivestito in resina perfluoroalcossi offre protezione anti-corrosione con una schermatura delle parti in metallo dal mezzo del processo, rendendolo ideale per i mezzi altamente corrosivi.
  • Dato che tutte le parti in metallo sono schermate dal fluido del processo, l'uso di leghe costose non è necessario.
  • Lo spessore del rivestimento è di almeno 5 millimetri nei punti in cui la valvola è esposta al flusso del processo. Le tecniche di modanatura offrono un'eccellente consistenza, densità e bassa permeabilità. Il materiale PFA modanato è un materiale traslucido.
  • La maggiore sicurezza sottovuoto e ad alte temperature è ottenuta tramite ancoraggi a coda di rondine che offrono un legame meccanico, minimizzando la possibilità di distacco del rivestimento dal corpo valvola.
  • Il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione in linea.
  • La guarnizione del coperchio in PTFE è a tenuta e con una manutenzione adeguata può durare oltre 500.000 cicli pieni.
Certificazioni
emissioni fuggitive, PED, SIL capacità
Servizi critici
A bassa portata, corrosiva, servizio generale
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale
Materiale
Ghisa duttile (rivestita con PTFE)
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
CL 150, CL 300
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe di tenuta
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.