Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-SR5

Regolatore di pressione per uso sanitario Fisher™ modello SR5

Descrizione del prodotto

I regolatori Fisher tipo SR5 sono dei riduttori di pressione ad azionamento automatico di dimensioni compatte e di grande capacità. Sono stati progettati per l'uso in applicazioni in cui il design sanitario è fondamentale, come nelle industrie farmaceutiche, biotecnologiche o alimentari. L'unità è disponibile nelle misure NPS da 1/2 a 3 / DN da 15 a 80 con connessioni conformi ai raccordi per uso sanitario Tri-Clamp. Il modello SR5 è idoneo all'uso nei servizi su vapore, liquido o gas.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Standard di progettazione per uso sanitario
  • Prestazioni del flusso e precisione superiori
  • Tenuta
  • Autodrenante
  • Setpoint remoto
  • CIP (Clean in Place) o SIP (Steam in Place)
  • Corpo e parti interne lucidati e non porosi
  • Impugnatura a T opzionale
Presa d'impulso
Interna
Temperature
Da -28 a 204 °C / da -20 a 400 °F in base al materiale della guarnizione e della membrana
Diametro
NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 1,5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
Connessioni
Tri-Clamp per uso sanitario
Massima pressione di monte
14,5 bar/210 PSIG
Massima pressione di valle
17,2 bar/210 PSIG
Campo molla
Da 0,14 a 9,3 bar/da 2 a 135 PSIG
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi