Fisher-P-TBX

Valvola di condizionamento vapore Fisher™ TBX

Descrizione del prodotto

Le valvole Fisher TBX riducono la pressione e la temperatura del vapore per permettere cicli giornalieri delle centrali elettriche. In aggiunta, proteggono i tubi di riscaldamento, condensatori e tubazioni da eccessive escursioni di pressione, temperatura e entalpia durante lo spostamento delle turbine a vapore.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Abbattimento del rumore, condizionamento del vapore
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 22, NPS 24, NPS 26, NPS 28, NPS 30, NPS 32, NPS 34, NPS 36, NPS 38, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 46, NPS 48
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Combina controllo della pressione e della temperatura in una singola valvola.
  • Il design robusto con guida a gabbia permette la gestione di cali di pressione del flusso principale.
  • Whisper Trim ™ III e WhisperFlo™ aiutano ad attenuare il rumore di 30 - 40 dBA.
  • Usando la tenuta Fisher si ottiene la capacità di arresto standard Classe V fino a 593 °C (1100 °F). Questo assetto bilanciato è collaudato sul campo.
  • Il corpo valvola progettato da FEA è in grado di gestire le applicazioni più difficili senza problemi di stress termico.
  • Permette un orientamento verticale per facilità di manutenzione nella maggior parte delle applicazioni.
  • La gabbia è indurita per una durata massima e ha la possibilità di espandersi durante le escursioni termiche. L'otturatore è costantemente guidato e impiega strati su base di cobalto per le bande delle guide e una chiusura metallo-metallo contro la sede.