Fisher-P-TOV

Soluzione valvola triplo eccentrica Fisher™ Digital Isolation&Trade;

Descrizione del prodotto

La soluzione di valvola triplo eccentrica (TOV) Fisher Digital Isolation è stata sviluppata per soddisfare le esigenze delle applicazioni per sistemi di sicurezza strumentati (SIS) critici dei clienti. La valvola è assemblata con l'azionamento collaudato in campo della serie G o CB di Fisher, il controllore digitale per valvole Fisher FIELDVUE™ DVC6200 SIS e gli accessori Emerson.

Tipo di valvola
Valvola triplo eccentrica
Attuazione
Forcella, ritorno a molla, a doppia azione
Dimensioni della valvola
DN 80-2800 (NPS 3 - 112)
Valori di pressione
ASME classe 150 -1500; EN PN 10 -160
Materiali
Acciaio al carbonio, acciaio inox, acciaio al carbonio per alte temperature, lega di acciaio per alte temperature, acciaio inox austenitico, Duplex, Super Duplex
NACE
MR 0103 / ISO 17945 e MR 0175 / conforme a ISO 15156* (*in base al materiale)
Classe di arresto
ISO 5208, EN 12266 - 1, API 598
Protocollo di comunicazione
HART, Fieldbus
Alimentazione
Pneumatica
Standard di progettazione e produzione
API 609, EN 593; ASME B 16.34, EN 12516
Standard test antincendio
API 607
Livello di integrità di sicurezza
Predisposizione per SIL 3
Certificazione per aree
Saldatura, sicurezza antincendio, emissioni fuggitive
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, Direttiva ABS Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Le soluzioni sono ingegnerizzate, costruite e testate per soddisfare le specifiche e operare come gruppo valvole completo.
  • È mantenuta una documentazione completa per la fabbrica, compresa una scheda seriale, certificato di nascita del gruppo e cablaggi del gruppo
  • Servizi di certificazione e verifica SIL
  • Singolo punto di contatto per preventivi, ordini e supporto
  • Gruppo valvole digitali intelligenti
  • Personale qualificato composto da professionisti certificati di sicurezza funzionale (CFSP)
  • Tutte le soluzioni di isolamento digitale offrono gli stessi livelli di servizio e affidabilità di qualsiasi prodotto Fisher.

Documenti e schemi