Fisher-P-Type B

Regolatore a riduzione di pressione Fisher™ tipo B

Descrizione del prodotto

I regolatori tipo B caricati a molla ad azionamento diretto offrono un controllo conveniente della riduzione della pressione in una serie di applicazioni residenziali, commerciali e industriali e su diversi fluidi gassosi. Questo regolatore compatto può essere installato in un armadio di riduzione della pressione o in un armadio di riduzione e misurazione in moduli su terra o sotterranei.

ped

Funzionalità

  • Valvola di blocco integrale
  • Design compatto
  • Valvola di sfioro interna
  • Due fasi di riduzione per le pressioni di uscita costanti
  • Filtro di entrata
Versioni disponibili
B25: Pressione minima di ingresso del regolatore 50 mbar
B40: pressione minima di ingresso del regolatore 70 mbar
B50: batteria composta da due regolatori B25
BCH 30: pressione minima di ingresso del regolatore 80 mbar
Dimensioni corpo
DN20 x 32 | NPS 3/4 x 1-1/4
Tipologie di connessione
Ingresso: raccordo sferoconico o a giunto piatto
Uscita: raccordo misuratore a giunto piatto
Pressione di monte
Massima pressione di monte: 4,0 bar | 58 psig
Gamme di pressione di valle: da 0,50 a 4,0 bar | da 7,3 a 58 psig
Pressione di valle
Pressione di uscita massima: 400 mbar | 161 pollici w.c.
Registrazione della pressione
Interno
Temperature
Da - 30 °C a 60 °C | Da -200 °F a 140 °F
Peso di spedizione approssimativo
2 kg | 4,4 lb

Documenti e schemi