Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-V200

Valvola di controllo Vee-Ball™ V200 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Vee-Ball V200 Fisher è la scelta migliore per prestazioni ed economicità in un'ampia gamma di applicazioni. Le parti lavorate con precisione e i modelli di guarnizioni a tenuta bilanciata permettono un funzionamento fluido e preciso della valvola.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Antirumore, cavitazione, servizio sporco, erosivo, a bassa portata, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata
Classe arresto
Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Disponibili con corpo senza flangia o flangiato per un'installazione flessibile.
  • La costruzione robusta della tenuta a sfera HD garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative.
  • La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
  • Sono disponibili materiali per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi. Queste costruzioni sono conformi alle norme NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 e MR0175/ISO 15156.
  • L'ispezione e la sostituzione della guarnizione a sfera viene effettuata all'ingresso del corpo valvola, senza rimuovere l'attuatore né smontare la valvola.
  • Il corpo valvola monoblocco migliora l'integrità strutturale del limite di pressione eliminando l’insorgere di perdite che potrebbero essere causate dalle guarnizioni dei modelli di valvole bullonate in due pezzi.
  • I sistemi di premistoppa opzionali ENVIRO-SEAL™ sono progettati con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione per una tenuta eccezionale.

Documenti e schemi