Fisher-P-V270

Valvola di controllo a sfera a passaggio pieno Fisher V270

Descrizione del prodotto

Fisher V270 è una valvola di controllo in tre parti, con montaggio su perno e a passaggio pieno progettata da zero con caratteristiche ottimizzate di pressione, portata e controllo di processo. La valvola a sfera a passaggio pieno V270 è progettata per il controllo automatizzato in applicazioni di servizio per bypass, batch, monitoraggio e arresto di emergenza e presenta una limitazione della portata bassa o nulla. La valvola a sfera a passaggio pieno V270 è disponibile con guarnizioni composite e con un premistoppa con carico mobile per una maggiore durata ed emissioni minori.

Funzionalità

  • La guida dell'albero e del perno fornisce un migliore controllo dinamico.
  • I materiali di costruzione standard sono conformi allo standard NACE MR0175 / IS 15156.
  • Le guarnizioni a regolazione automatica assistite da pressione forniscono una tenuta di Classe VI per una lunga durata e un servizio affidabile. Il design comprende un condotto in acciaio inossidabile S31600 per impieghi gravosi che trattiene la guarnizione composita.
  • Fornita di serie con una staffa di base che consente il montaggio verticale della valvola.
  • I perni della sfera sono progettati per applicazioni esigenti che richiedono una lunga durata con una riduzione di tempi e costi di manutenzione.
  • Il design prevede una guarnizione doppia di serie.
  • Struttura antincendio opzionale.
Certificazioni
CRN, NACE, CUTR, PED, API 607, API 6FA
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche di flusso
Percentuale uguale modificata
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Classe di arresto
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi