Fisher-P-V300

Valvola di controllo flangiata Vee-Ball™ V300 Fisher™

Descrizione del prodotto

Valvola di controllo Vee-Ball V300 Fisher è la scelta ideale poiché garantisce prestazioni e convenienza in un'ampia gamma di prestazioni. Le parti lavorate in macchine di precisione e il design della tenuta a pressione bilanciata consentono un funzionamento preciso e uniforme della valvola.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Antirumore, cavitazione, servizio sporco, erosivo, a bassa portata, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe arresto
Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20
Standard per le dimensioni della valvola
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design con corpo flangiato elimina i bulloni della flangia esposti sulla linea, riduce i tempi di installazione e allineamento e promuove installazioni sicure della valvola e integrità delle condotte.
  • La costruzione robusta della tenuta a sfera HD garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative.
  • La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
  • Sono disponibili materiali per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi. Queste costruzioni sono conformi alle norme NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 e MR0175/ISO 15156.
  • L'ispezione e la sostituzione della guarnizione a sfera viene effettuata all'ingresso del corpo valvola, senza rimuovere l'attuatore né smontare la valvola.
  • Il corpo valvola monoblocco migliora l'integrità strutturale del limite di pressione eliminando l’insorgere di perdite che potrebbero essere causate dalle guarnizioni dei modelli di valvole bullonate in due pezzi.
  • I sistemi di premistoppa opzionali ENVIRO-SEAL™ sono progettati con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione per una tenuta eccezionale.

Documenti e schemi