Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-V500

Valvola a tappo eccentrica V500 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo rotante Fisher V500 combina la robustezza della valvola a globo con l'efficienza di una valvola rotante. È stata progettata per controllare i fluidi erosivi, di coking e altri fluidi difficili da maneggiare, garantendo un funzionamento di regolazione o on/off.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Antirumore, cavitazione, servizio sporco, erosivo, a bassa portata, servizio generale
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Standard per le dimensioni della valvola
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • L'anello di sede autocentrante e l'otturatore robusto consentono un flusso in avanti o all'indietro con chiusura stretta in entrambe le direzioni di flusso.
  • Le flange integrate delle valvole si accoppiano con diverse classi di flange per tubazioni, soddisfacendo una varietà di requisiti delle tubazioni.
  • I passaggi di flusso ottimizzati, i componenti robusti e un'ampia scelta di materiali di rivestimento resistenti all'erosione garantiscono una lunga e affidabile vita utile nelle applicazioni erosive.
  • Il percorso dell'otturatore eccentrico minimizza il contatto con l'anello di sede in fase di apertura, riducendo l'usura della sede e l'attrito.
  • I materiali di rivestimento e i rivestimenti del corpo appositamente selezionati aiutano a resistere alle sabbie bituminose, all'utilizzo nei forni e ad altre applicazioni altamente erosive.
  • Anello di sede in metallo solido e resistente o in VTC e chiusura ermetica dell'otturatore della valvola senza deformare i bracci dell'otturatore o utilizzare guarnizioni a sfera sottili.
  • Durante il serraggio dell’elemento di ritegno non è necessario alcun orientamento speciale, serraggio di precisione o centraggio ripetitivo del tappo della valvola e dell'anello di sede per facilitare l'allineamento e il montaggio.

Documenti e schemi