Fisher-P-VBL

Booster di volume VBL Fisher™

Descrizione del prodotto

Il booster di volume VBL Fisher è utilizzato insieme ad un posizionatore su una valvola di controllo dello strozzamento per incrementare la velocità di corsa. Il booster include deadband fissa, struttura con sede morbida ed un limitatore di bypass integrale per eliminare i problemi di saturazione del posizionatore. Il booster di volume fornisce un'uscita ad alto volume per corsa veloce in caso di variazioni del segnale di ingresso ampie e rapide.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
150 psig
Tipo di montaggio
Su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Controllo modulante
Certificati di sicurezza
Predisposizione SIL 3
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Eroga il volume necessario per una corsa veloce dell'attuatore in caso di variazioni del segnale di ingresso ampie ed improvvise.
  • Il limitatore di bypass integrale consente di regolare la risposta del booster per far sì che l'attuatore si muova in modo uniforme in base alle variazioni lente del segnale.
  • La sede morbida fornisce una tenuta stagna che riduce il consumo d'aria ed elimina la saturazione dei relè del posizionatore.
  • Consente di ottenere su richiesta velocità di corsa elevate dell'attuatore senza compromettere la precisione del posizionatore in condizioni di regime.

Documenti e schemi