Le gabbie Fisher Whisper Trim I offrono un comprovato controllo aerodinamico del rumore che è efficace per applicazioni a vapore, gas o di portata su vapore. La gabbia Fisher Whisper Trim I utilizza orifizi multipli di forma, dimensione e spaziatura speciali per ridurre al minimo il rumore generato dal flusso di vapore, gas o vapori attraverso una valvola di controllo. L'utilizzo di una gabbia Whisper Trim I, in combinazione con un corpo valvola di dimensioni adeguate, può ridurre sostanzialmente il livello di rumore al di sotto di quello delle valvole con trim standard.