Fisher-P-Whisper Trim III

Gabbia Fisher™ Whisper Trim™ III

Descrizione del prodotto

Le gabbie Whisper Trim III forniscono un'efficace attenuazione del rumore aerodinamico in applicazioni con vapori, gas o vapore che comportano alte perdite di carico o rapporti di caduta di pressione elevati. L'utilizzo di una gabbia Whisper Trim III in combinazione con un corpo valvola di dimensioni adeguate può ridurre sostanzialmente il livello di rumore dell’applicazione di controllo. Il rumore aerodinamico è generato dalla turbolenza generata dal flusso di vapori, gas o vapore quando il fluido passa attraverso una valvola di controllo.

Servizi critici
Antirumore
Caratteristiche del flusso
Lineare
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • L'uso di una gabbia Whisper Trim III in una valvola correttamente dimensionata può ridurre il rumore fino a 30 dBA rispetto alla stessa valvola con trim standard. Una riduzione di questo tipo sarebbe simile alla riduzione del livello di rumore osservato quando ci si allontana dalla sorgente di rumore di 94 m (308 piedi).
  • Le gabbie Whisper Trim III forniscono un'eccellente riduzione del rumore e un'elevata capacità di portata grazie al controllo e alla durata comprovati offerti dai trim delle valvole Fisher standard. Il risultato è una performance complessiva ottimale con un investimento minimo.
  • Il cambio rapido del trim consente un'ispezione rapida e semplice della gabbia senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione. Whisper Trim III è intercambiabile con il trim della valvola di controllo standard.
  • I materiali della costruzione temprati sono uno standard per fornire un'eccezionale resistenza all'usura.

Documenti e schemi