Fisher-P-Y600A

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ Serie Y600A

Descrizione del prodotto

I regolatori Serie Y600A sono dotati di un'ampia membrana che permette il controllo accurato a impostazioni di bassa pressione. I Tipi Y600A e Y600AR sono dotati di un tubo pilota che fornisce una maggiore capacità attraverso un aumento dinamico. Il Tipo Y600AM utilizza una registrazione esterna con una connessione della linea di controllo a valle di 1/2 NPT e una tenuta dello stelo O-ring.

ped

Funzionalità

  • Resistenza alla corrosione
  • Regolazione antimanomissione
  • Facilità di ispezione e manutenzione
  • Controllo precisione a impostazioni di bassa pressione
Diametro e connessioni
NPS 3/4 o 1, NPT
Pressione di ingresso massima
10,3 bar/150 psig
Temperature
Da -20 a 180°F / Da -29 a 82°C
Registrazione della pressione
Interna o esterna
Peso approssimativo
10 lb / 6 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi