Fisher-P-Y610A Y611A Y612A

Apparecchiatura di applicazione di vuoto e valvole di sfiato Fisher™ Serie Y610A, Y611A e Y612A

Descrizione del prodotto

I dispositivi Serie Y610A, Y611A e Y612A sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni di vuoto e sfiato. I dispositivi Serie Y610A sono utilizzati come interruttori di vuoto, i dispositivi Serie Y611A sono utilizzati sia come interruttori di vuoto che come valvole di sfiato e i dispositivi Serie Y612A sono utilizzati come regolatori di vuoto.

ped

Funzionalità

  • Controllo precisione a impostazioni di bassa pressione
  • Resistenza alla corrosione
  • Regolazione antimanomissione
  • Struttura robusta
Dimensioni del corpo (ingresso x uscita) e tipologie di connessione
Tipo Y610A, Y610AP, Y611A, Y611AP, Y612A o Y612AP: NPS 1-1/2 x 1-1/2, 2 x 2, NPT o NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 CL125A FF o CL250A RF flangiato
Pressione di ingresso massima
Da 0,25 a 3 psig / da 17 a 207 mbar
Pressione di uscita massima (custodia)
Da 0,25 a 3 psig / da 17 a 207 mbar
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Registrazione della pressione
Tipo Y610A, Y611A o Y612A: interno
Tipi Y610AP, Y611AP e Y612AP: esterno
Pesi approssimativi
NPS 1-1/2 x 1-1/2: 25 lb / 11 kg
NPS 2 x 2 / DN 50 x 50: 30 lb / 14 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi