Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Y696

Regolatore per il recupero vapori Fisher™ Tipo Y696

Descrizione del prodotto

Il Tipo Y696 è un regolatore per il recupero vapori ad azionamento diretto con registrazione interna che non richiede una linea di controllo a valle. Questo regolatore viene utilizzato per rilevare un aumento della pressione del serbatoio e l'eccessivo sfiato della pressione del serbatoio interna in un sistema di reclamo o smaltimento del recupero vapore appropriato.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Facilità di ispezione e manutenzione
  • Controllo preciso
  • Struttura robusta
  • Semplicità
  • Materiali di costruzione
Diametro
NPS 1-1/2 e 2 / DN 40 o 50
Materiali e connessioni
Ghisa: NPT
Acciaio o acciaio inossidabile: NPT, SWE, CL150 RF, CL300 o PN 16/25/40
Hastelloy C: CL150 RF
Massima pressione di monte
15 psig / 1,0 bar
Presa d'impulso
Interna
Temperature
NBR: da -20° a 180°F / da -29° a 82°C
FKM: da 40° a 300°F / da 4° a 149°C
FFKM: da 0° a 300°F / da -18° a 149°C
EPDM: da -20° a 275°F / da -29° a 135°C
Pesi approssimativi
Ghisa: 45 lb / 20 kg
Acciaio o acciaio inossidabile: 57 lb / 26 kg
Dati Tecnici Aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contatta l'Ufficio vendite di zona o consulta la documentazione tecnica.

Documenti e schemi