Fisher-P-Yarway 4300

Desurriscaldatore del vapore Fisher™ Yarway™ 4300 TempLow™

Descrizione del prodotto

Per un controllo preciso ed economico della temperatura del vapore, il desurriscaldatore Fisher Yarway a sonda TempLow introduce automaticamente acqua di raffreddamento nel flusso di vapore in risposta a un segnale di controllo pneumatico o elettrico.

Servizi critici
Condizione del vapore
Caratteristiche di flusso
Percentuale uguale, lineare, percentuale uguale modificata
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1 / DN 25 x NPS 3 / DN 80
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
Valvola ad angolo
Materiale
Lega
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Installazione in tubo dritto, verticale o orizzontale
  • Per il montaggio è richiesto uno spazio minimo
  • Per tutte le misure sono necessari solo collegamenti standard: NPS 1 (DN 25) acqua, NPS 3 (DN 80) vapore
  • Sono necessari pochi componenti
  • Non è necessario nebulizzatori o pipeliner, che complicano l'installazione
  • Solo da 4 a 5 metri (15 piedi) di tubazioni rettilinee a valle
  • Rapida evaporazione dell'acqua per ridurre al minimo l'accumulo di acqua sulla linea
  • È possibile controllare la saturazione entro 6 °C (10 °F)
  • Gli ugelli in acciaio inox temprato riducono al minimo l'usura
  • Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia a capacità variabile degli ugelli consente una vasta gamma di applicazioni, per ottenere la miscelazione ottimale e la vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.
  • I cilindri di spruzzo possono essere facilmente rimossi e sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.