Cilindri guidati

I cilindri guidati e le slitte guidate pneumatiche sono fondamentali per molte applicazioni in cui l'attuatore deve fornire un elevato livello di stabilità e un'azione precisa. Questi dispositivi guidano i materiali verso una posizione esatta, diventando uno standard in cui il controllo della manipolazione deve essere altamente calibrato, ad esempio per le apparecchiature diagnostiche, il settore automotive, le applicazioni di imbottigliamento e il biocombustibile. Scegli tra i cilindri pneumatici guidati AVENTICS idonei per spazi ridotti, elevata capacità di carico, configurazioni di montaggio e opzioni di alimentazione dell'aria, accuratezza e spinta elevate.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cilindri guidati

Cilindri guidati

1-4 di 4 risultati in Prodotti
: