Hytork-L6N

Attuatore per valvole pneumatici a cremagliera Hytork Excel Commando

Descrizione del prodotto

Dalla nostra ingegneria e tecnologia per i prodotti di attuazione è risultata una combinazione unica di alta qualità, design modulare dell'attuatore, caratteristiche uniche, vantaggi per il cliente e costi ridotti.

ped

Funzionalità

  • Configurazione modulare
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
Fonte di alimentazione
Pneumatic
Tipo prodotto
Attuatore pneumatico
Attuazione
Quarter-turn
Certificazioni
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo di valvola
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
Temperatura di esercizio
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
Coppia/Spinta
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
Pressione di esercizio
up to 8.3 bar / 120 psi

Documenti e schemi