Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000934

Valvola a farfalla Keystone Figure 2000

Descrizione del prodotto

Valvola tipo wafer con sede resiliente rinforzata in acciaio per il controllo di fanghiglie leggere/medie

Funzionalità

  • Corpo tipo wafer.
  • Chiusura stagna bidirezionale fino a 1400 kPa.
  • Sede rinforzata in acciaio.
  • Gamma estesa di misure disponibili.
  • Materiali altamente resistenti all’usura.
  • Componenti sostituibili.
  • Di facile manutenzione.
  • Il montaggio diretto sugli attuatori Keystone elimina la necessità di staffe.
  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
  • I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
Connessione terminale
Wafer
Applicazioni
Circolazione dell'aria, utility per impianti e processi
Materiale
Gomma EPDM, ghisa sferoidale, ghisa, Buna-N, bronzo all’alluminio, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Norme
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, 5 inch, NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Aria, aria, gas inerte, liquidi, vuoto, acqua
Stelo
O-ring

Documenti e schemi