Keystone-P-P000999

Valvola per fanghiglie Keystone Figure 637

Descrizione del prodotto

Il modello F637 è una valvola per fanghiglie per impieghi mediamente gravosi, con corpo corto e manicotto sostituibile

Funzionalità

  • Struttura robusta.
  • Materiali altamente resistenti all’usura.
  • Valvola di controllo per fanghiglie bidirezionale.
  • Disco a battente per perdite minime.
  • Distanziali terminali del disco in acciaio temprato per utensili per proteggere l’albero dall’erosione.
  • Gamma estesa di misure disponibili.
  • Valvole multiple dello stelo in Viton.
  • Completamente riparabile con parti interne sostituibili, per una durata della valvola notevolmente superiore.
  • Baderna premistoppa regolabile in PTFE.
  • Montaggio e connessione con adattatore a innesto standardizzati che consentono il montaggio diretto degli attuatori Keystone e la loro rimozione in linea.
  • Prodotta in conformità al sistema di qualità ISO 9001:2008. Certificato N. Mel 0400133.
  • Disponibile con certificazione PED. Cert. N.: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Materiale
Acciaio al carbonio
Classe di pressione
ASME
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200

Documenti e schemi