KTM-P-P000938

Sistema di scarico polvere Serie KTM

Descrizione del prodotto

Soluzione per applicazioni di gestione delle polveri, adatta per applicazioni di trattamento di polietilene (PE)/polipropilene (PP) ad alta velocità e alta frequenza

ped

Funzionalità

  • Per applicazioni on/off su polveri, come trattamento di miscele di vapori di idrocarburi, polipropilene, polietilene, ecc.
  • Insediamento eccellente: ANSI/FCI 70-2
  • La sede caricata a molla rimane aderente alla sfera assicurando una tenuta ottimale anche a bassi valori di pressione. Ne risultano coppie di apertura e chiusura stabili ad alti valori di pressione differenziale e in una gamma estesa di temperature.
  • La conformazione del raschialama della sede metallica riduce al minimo, meccanicamente, i residui di polvere tra le superfici di sfera e sede, mantenendo la tenuta ottimale durante il funzionamento e un'azione fluida in apertura e chiusura.
  • Dispositivi antipolvere nelle zone intorno alla sede. L’area della molla è schermata dai contaminanti mediante un innovativo anello che assicura un carico costante e stabile sulla sede per un funzionamento regolare.
  • Lo stelo della valvola è in acciaio di bassa lega, garanzia di elevata resistenza. La placcatura in nichel per riduzione assicura resistenza all’abrasione e alla corrosione.
  • Il cuscinetto in PEEK asciutto non lubrificato a basso coefficiente di attrito (per stelo superiore e stelo inferiore) offre un’elevata resistenza all’abrasione.
  • La temperatura minima sopportata dall’attuatore è -45 °C.
Certificazioni
Emissioni fuggitive, CRN, CE, PED
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Riempimento di polveri
Design del corpo
Lungo, ingresso laterale
Materiale
Acciaio inossidabile 316, acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Fino a 180 °C (350 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL600RF, flangiata, CL300RF, 600RF, 300RF, 150RF, CL150RF
Tipo di sede/tenuta
A sfera, metallo su metallo
Classe arresto
Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Norme
API 608, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera su perno, valvola a sfera
Stelo
Baderna regolabile con carico sotto tensione

Documenti e schemi