Kunkle Valve-P-P000955

Gomito per vaschetta di raccolta Kunkle modello 299

Descrizione del prodotto

Fornisce un mezzo per gestire la condensa proveniente dalle valvole di sicurezza usate in applicazioni su vapore

Funzionalità

  • Modello 0299-H: utilizzato per l’uscita della valvola di sicurezza di dimensione 2” (DN 50).
  • Modello 0299-J: utilizzato per l’uscita della valvola di sicurezza di dimensione 2½” (DN 65).
  • Modello 0299-K: utilizzato per l’uscita della valvola di sicurezza di dimensione 3” (DN 80).
  • Modello 0299-M: utilizzato per l’uscita della valvola di sicurezza di dimensione 4” (DN 100).
  • Modello 0299-P: utilizzato per l’uscita della valvola di sicurezza di dimensione 6” (DN 150).
  • Modello 0299-Q: utilizzato per l’uscita della valvola di sicurezza di dimensione 8” (DN 200).

Documenti e schemi