Lunkenheimer-P-P000466

Valvola ad angolo Lunkenheimer Figure F606

Descrizione del prodotto

La valvola F606 è una valvola di isolamento drenaggio compatta progettata in modo specifico per condizioni di servizio gravose, soggette a fenomeni di incrostazione ed erosione, come l’estrazione di allumina e altre applicazioni dell’industria mineraria

ped

Funzionalità

  • Le valvole possono essere rilevigate in linea.
  • Progettazione in accordo ad ASME B16.34.
  • Pareti per impieghi gravosi e spessore delle flange superiori ai requisiti delle norme ASME B16.34 e ASME B16.5
  • Collaudi a norma API 598.
  • Stelo di grande diametro per una maggiore resistenza e rigidità.
  • Superfici rigide in Stellite 6 di serie per disco e sede.
  • Disponibilità di superfici dure per lo stelo.
  • Prodotta in conformità al sistema di qualità ISO 9001:2008, certificazione n. MEL 0929678/A
  • Certificazione EN 10424 1999 Tipo 3.1B (DIN 50409). Certificazione dei materiali per componenti contenenti pressione.
  • Valvola di scarico dal design compatto per l’utilizzo in aree in cui lo spazio è ristretto o in cui vi sono problemi di altezza.
  • Utilizzata su valvole ad angolo di grande diametro in cui è richiesto un drenaggio a causa delle cavità del corpo.
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Flangiata
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Maggiore di 204 °C (400 °F)
Tipo di connessione al processo
CL300RF, CL600RF, CL150RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo
Classe arresto
API 598
Norme
ASME B16.34
Stile
Valvole ad angolo
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
Valvola ad angolo
Fluidi
Liquidi/gas aggressivi
Stelo
Baderna regolabile

Documenti e schemi