Valvola ad angolo Lunkenheimer Figure K4050

Descrizione del prodotto

La valvola F603 è una valvola di isolamento con corpo a Y in linea progettata in modo specifico per condizioni di servizio gravose, soggette a fenomeni di incrostazione ed erosione, come l’estrazione di allumina e altre applicazioni dell’industria mineraria.

ped

Funzionalità

  • Il design a Y in linea consente una minore restrizione della portata, una perdita di pressione ridotta una facilità di installazione.
  • Tutte le valvole hanno un tratto d'ingresso di tipo Venturi che contribuisce ad aumentare la velocità del fluido nella zona delle sedi e a ridurre perciò la formazione di incrostazioni.
  • La lavorazione ad elevata precisione si traduce in un’interfaccia superiore tra il disco e la sede, per un arresto totale.
  • Il corpo in due pezzi semplifica gli interventi di manutenzione.
  • Bonnet imbullonato.
  • Corpo, connettore e glifo in acciaio al carbonio.
  • Progettazione studiata per bassi valori di coppia e un facile azionamento manuale.
  • Le superfici del disco e delle sedi in Stellite indurita sostituibili consentono l’utilizzo in applicazioni gravose, quali fanghi e altri prodotti abrasivi.
  • Stelo di grande diametro in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza e rigidità.
  • Packing premistoppa robusto selezionato in modo particolare considerando il gravoso servizio in allumina.
  • Progettazione conforme alla norma ASME B16.34
  • Collaudi a norma API 598
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Flangiata
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Maggiore di 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
CL150RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo
Classe arresto
API 598
Norme
ASME B16.34
Stile
Valvole ad angolo
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola ad angolo
Fluidi
Liquidi/gas aggressivi
Stelo
Baderna regolabile