Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-CMF400P-1500

Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion ELITE composto da sensore CMF400P e trasmettitore 1500

Specifiche

Misuratore ad effetto Coriolis Elite Micro Motion CMF400P, 4-6" (DN100-DN150), lega di nichel C22 e acciaio inossidabile 316L, alta pressione
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,10% della portata (standard) ±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,10% della portata (standard) ±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata massica (gas)
±0,35% della portata
Ripetibilità della portata massica (gas)
±0,20% della portata
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opzionale)
Ripetibilità della densità (liquidi)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
205 barg (2.973 psig)
Approvazioni, tarature e certificazioni dell'indicatore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Misuratore ad effetto Coriolis Elite Micro Motion CMF400P, 4-6" (DN100-DN150), lega di nichel C22 e acciaio inossidabile 316L, alta pressione
  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
  • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni dell'indicatore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, grado di protezione 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Disponibile con un disco di rottura o una cassa di raccordo di spurgo
  • Interagisci con il nostro modello 3D per scoprire di più sui nostri indicatori di portata e densità Coriolis ELITE
  • Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Misuratore ad effetto Coriolis Elite Micro Motion CMF400P, 4-6" (DN100-DN150), lega di nichel C22 e acciaio inossidabile 316L, alta pressione
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500