Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-F050S-4200

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion serie F composto da sensore F050S e trasmettitore 4200

Specifiche

Misuratore Coriolis F050S Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inossidabile 316Ll
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,20% della portata (standard)±0,15% della portata (opzionale)±0,10% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,050% della portata
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,28% della portata (standard)±0,25% della portata (opzionale)±0,15% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,050% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,25% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opzionale)±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
Visualizzatore locale

• Display grafico con impostazione della retroilluminazione opzionale
• Controlli tattili capacitivi a quattro pulsanti
• Supporta le lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese.
Energia

• trasmettitore con circuito di alimentazione a 2 cavi
• Tensione di sollevamento minima di 17,75 V.
Segnali di ingresso/uscita

• Fino a 2 canali di uscita
• Il canale A presenta un circuito di alimentazione da 4-20 mA/HART
• Il canale B è configurabile con alimentazione esterna per 4-20 mA, uscita in frequenza o uscita discreta (opzione con licenza)
WirelessHART

• WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
Opzioni di montaggio

• Montaggio sul campo
• Montato integralmente su sensori Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R e serie T
• Montaggio remoto a 9 cavi con staffa di montaggio
Tipi di applicazione

• Smart Meter Verification
• Misura della concentrazione
• Riferimento API
Certificazioni per aree pericolose

• Classe I, Div. 1
• Classe I, Div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Sicurezza intrinseca
• A prova di esplosione

Funzionalità

Misuratore Coriolis F050S Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inossidabile 316Ll
  • Ottenimento di misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e della misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
  • Scelta tra acciaio inossidabile 316L e C-22 lega di nichel di qualsiasi dimensione
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Certificazioni per misura fiscale da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brazil
  • Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis serie F
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
  • Disponibile con un'ampia gamma di sensori di portata massica Coriolis con accuratezza di portata massica fino a +/-0,10% e accuratezza di densità +/0,0005 g/cc per liquidi e fanghi o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas.
  • Le marcature temporali dell'orologio in tempo reale integrato elaborano dati di processo, allarmi, rapporti Smart Meter Verification e registri di controllo. Lo storico dati integrato offre un percorso di verifica completo per determinare i problemi di processo.
  • Display grafico che supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato senza rimuovere il coperchio anteriore, riducendo al minimo i tempi di fermo causati delle limitazioni del permesso per lavorazioni a caldo.
  • Sostituite i dispositivi di portata a 2 cavi esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
  • Espandete facilmente il vostro impianto in cui l'alimentazione non è in posizione centrale
  • Smart Meter Verification consente una valutazione rapida e completa di un misuratore ad effetto Coriolis, in modo da determinare se il misuratore ha subito erosione, corrosione o è stato interessato da altri fenomeni che possono influire sulla sua calibrazione. Una versione base di Smart Meter Verification è inclusa di serie.
  • Certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508
  • La misurazione di massa diretta, precisa e ripetibile migliora il controllo di processo e riduce nel contempo il numero di dispositivi di misurazione richiesti.
  • L'opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità operativa e di installazione.

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis F050S Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inossidabile 316Ll
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200