Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-R025P-2700

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R025P e trasmettitore 2700

Specifiche

Misuratore Coriolis R025P Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll, Alta Pressione
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,50% della portata (standard)±0,40% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,25% della portata (standard)±0,20% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,50% della portata
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,25% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,75% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,50% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (standard)±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (opzionale)
Precisione temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
2.300 psig (159 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa e in volume
 •Contenuto netto di prodotto / portata
 •Temperatura
 •Densità
 •Concentrazione
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Un’uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione I/O configurabili)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Una o due uscite attive da 4-20 mA
 •Una o due uscite in frequenza attive o passive
 •Una o due uscite digitali attive o passive
 •Un ingresso digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione a sicurezza intrinseca)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita da 4-20 mA passiva
 •Una uscita in frequenza passiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione Foundation fieldbus)

 •A sicurezza intrinseca (oppure opzione antideflagrante)
 •Una uscita H1 Foundation fieldbus
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-PA)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
 •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
 •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Misure fiscali
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

Misuratore Coriolis R025P Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll, Alta Pressione
  • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
  • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
  • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
  • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
  • Install virtually anywhere with compact design
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis R025P Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll, Alta Pressione
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700