Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 1600

Specifiche

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata massica (gas)
±0,5% del valore nominale
Ripetibilità della portata massica (gas)
0,25% del valore nominale
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Certificazioni/Approvazioni
CSA
IECEx
ATEX
Grado di protezione (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Effetti EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600
Display/Interfaccia
Display grafico retroilluminato
Controlli meccanici a quattro pulsanti
LED di stato del misuratore di portata
Supporta inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese
Alimentazione
Power over Ethernet disponibile nella versione Ethernet
PoE PD Power Class 3 conforme a IEEE 802.3at e 802.3af
Da 18 a 100 V CC, 6 W tipici, 11 watt massimo
Conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE a norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoria di sovratensione II, Grado d'inquinamento 2
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente di configurare e trasferire i dati utilizzando un terminale USB-C standard
Versione Ethernet
Una porta Ethernet supporta EtherNet/Ip e Modbus TCP in un unico dispositivo
Canale aggiuntivo incluso configurabile per uscita in mA, uscita a impulsi o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Montaggio
Opzioni per il montaggio in campo con custodia in alluminio e in acciaio inossidabile igienico
Montaggio diretto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF e HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC
Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE, serie F, serie H, serie R, serie T o HPC (solo in alluminio)
Tipi di applicazioni
Smart Meter Verification Professional
Controllo batch discreto
Opzione di misurazione del petrolio e correzione con intelligenza artificiale
Misura della concentrazione
Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
Certificazioni/Approvazioni
Certificazioni applicazioni pericolose
Classe I, Div. 2
Zona 2

Funzionalità

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
  • Ingombro ultracompatto nei casi in cui lo spazio è limitato
  • Targhetta incisa al laser per una maggiore durata in ambienti difficili
  • Ampia connettività e facilità d'uso con l'elettronica Micro Motion
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per i misuratori, tra cui: CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilità di selezione e configurazione con gli strumenti MyEmerson
  • Design leggero per facilitare la movimentazione e le installazioni mobili
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600
  • Facilità di installazione, integrazione, monitoraggio remoto e connettività con funzionalità Ethernet/IP e Power over Ethernet (PoE)
  • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
  • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
  • Garanzia di qualità del prodotto con funzionalità software avanzate soggette a licenza, come la misura della concentrazione e la misura di fase avanzata
  • Il display grafico supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato

Documenti e schemi

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600