Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 2700 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ della serie ad effetto Coriolis per alta pressione (HPC) costituito da HPC020M e trasmettitore 2700

Specifiche

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
Portata
Portata nominale 9,0 kg/min
Accuratezza della portata in massa e in volume del gas
± 0,5% del batch in condizioni standard
Ripetibilità della portata in massa e in volume del gas
± 0,25% del batch in condizioni standard
Campo di temperatura
± 1 °C ±0,5% della lettura in condizioni standard
Campo di pressione
Classificazione fino a 12.168 psi (838 bar) di pressione di esercizio massima
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa e in volume
 •Contenuto netto di prodotto / portata
 •Temperatura
 •Densità
 •Concentrazione
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Un’uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione I/O configurabili)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Una o due uscite attive da 4-20 mA
 •Una o due uscite in frequenza attive o passive
 •Una o due uscite digitali attive o passive
 •Un ingresso digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione a sicurezza intrinseca)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita da 4-20 mA passiva
 •Una uscita in frequenza passiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione Foundation fieldbus)

 •A sicurezza intrinseca (oppure opzione antideflagrante)
 •Una uscita H1 Foundation fieldbus
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-PA)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
 •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
 •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Misure fiscali
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
  • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità e misura della temperatura
  • Massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a una pressione di esercizio massima di 12.168 psi (838 bar)
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
  • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori 5700 disponibili con due cavi, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore) e in acciaio inossidabile
  • Percorso a contatto con il processo in acciaio inossidabile XM-19 resistente all'infragilimento da idrogeno
  • Soluzione adatta ad applicazioni con gas idrogeno LDV/MDV/HDV a 350 bar e 700 bar
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700