Micro Motion-2500

Trasmettitore Multivariabile Di Portata E Densità Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 2500

Descrizione del prodotto

Dotati di Tecnologia MVD, i trasmettitori a montaggio su rack DIN si adattano facilmente ai pannelli delle sale controllo. Grazie alla semplice connessione di quattro fili ai sensori per alimentazione e segnale, elimina il costo dei cablaggi personalizzati.

Prodotti

Search
1-23 di 123 risultati per Products
F050A
2500
CMFHC3M
2500
CMFS010M
2500
T075F
2500
CMF350P
2500
CMFS015P
2500
CMF200B
2500
H050F
2500
CMF300B
2500
CMFS075M
2500
CMF300M
2500
CNG050S
2500
F025P
2500
F200H
2500
CMF400M
2500
CMFS025M
2500
R200S
2500
F100A
2500
H300S
2500
CMF400B
2500
CMFS050H
2500
F050B
2500
CMF400P
2500
1
1 2 3 4 5 6
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa e in volume
 •Contenuto netto di prodotto / portata
 •Temperatura
 •Densità
 •Concentrazione
Display locale
Nessuno
Alimentazione

 •Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
 •6,3 W
 •Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

 •Un'uscita attiva da 4-20 mA
 •Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio

 •Montato su guida da 35 mm
 •La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: