Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-CDM100M

Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100M, Acciaio Inossidabile 316L

Descrizione del prodotto

Misuratore di densità e concentrazione di precisione in acciaio inox 316L, progettato per misurazioni fiscali e della concentrazione.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
CDM100M
2700
Accuratezza (liquido)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Ripetibilità
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Range di densità

 •Versione del trasmettitore TPS:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³)
 •Versione del trasmettitore analogica/discreta:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressione massima del sensore
100 barg (1.450 psig) o limite di flangia
Range di temperatura
Da –50 °C a +204 °C (da –58 °F a +400 °F )
Indicazione di portata (velocità)

 •Accuratezza:±5% della lettura con turndown 10:1
 •Portata nominale (bidirezionale):13 m³/h
 •Velocità nominale (bidirezionale):10 m/sec (32,8 piedi/sec)
Materiali

 •Connessioni al processo:
 •acciaio inossidabile 316L
 •Tubi di misurazione:lega di nichel C-22 (o UNS 06022)
 •Custodia del sensore:acciaio inossidabile 316L
 •Custodia del trasmettitore: alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)

 •Schermo LCD a due righe.
 •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione.
 •Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
 •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
 •Schermo in vetro.
 •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display

 •Visualizzazione variabili di processo.
 •Visualizzazione e riconoscimento allarmi.
 •Configurazione uscite mA ed RS-485.
 •Funzionalità KDV.
 •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (a seconda dell'opzione di interfaccia elettronica):
 •Una o due uscite alimentate esternamente (passive) 4-20 mA
 •Il canale A è 4-20 mA + HART
 •Il canale B è 4-20 mA
 •Una uscita alimentata esternamente (passiva) Time Period Signal (TPS)
 •Una uscita discreta alimentata esternamente (passiva)
 •Una uscita Modbus/RS-485 Ordinabile anche con un processore per trasmettitore 2700 FOUNDATION fieldbus con montaggio in remoto
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Funzionalità

  • Ottenimento di prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
  • Integrità del campione con indicazione della portata
  • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
  • Conformità e compatibilità a standard globali - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Installazione e verifica della condizione del misuratore in maniera rapida con diagnostica interna intelligente
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità compatti
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documenti e schemi