Micro Motion-CDM100P

Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100P, Lega Di Nichel C22

Descrizione del prodotto

Misuratore fiscale di densità e concentrazione in lega di nichel C22 con raccordi in 316SS, progettato per misurazioni fiscali e della concentrazione.

Accuratezza (liquido)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Ripetibilità
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Range di densità
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressione massima del sensore
150 barg (2.175 psig) o limite di flangia
Range di temperatura
Da –50 °C a +204 °C (da –58 °F a +400 °F )
Indicazione di portata (velocità)

 •Accuratezza:±5% della lettura con turndown 10:1
 •Portata nominale (bidirezionale):13 m³/h
 •Velocità nominale (bidirezionale):10 m/sec (32,8 piedi/sec)
Materiali

 •Connessioni al processo:
 •acciaio inossidabile 316L
 •Tubi di misurazione:lega di nichel C-22 (o UNS 06022)
 •Custodia del sensore:acciaio inossidabile 316L
 •Custodia del trasmettitore: alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)

 •Schermo LCD a due righe.
 •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione.
 •Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
 •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
 •Schermo in vetro.
 •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display

 •Visualizzazione variabili di processo.
 •Visualizzazione e riconoscimento allarmi.
 •Configurazione uscite mA ed RS-485.
 •Funzionalità KDV.
 •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (in base all’opzione di interfaccia elettronica):
 •Una o due uscite con alimentazione esterna (passiva) da 4-20 mA
 •Canale A è 4-20 mA + HART
 •Canale B è 4-20 mA
 •Un’uscita di segnale dell'intervallo di tempo (TPS) con alimentazione esterna (passiva)
 •Un’uscita discreta con alimentazione esterna (passiva)
 •Si può ordinare anche un’uscita Modbus/RS-485 con un processore per l’utilizzo con un trasmettitore fieldbus 2700 FOUNDATION a montaggio remoto
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Funzionalità

  • Ottenimento di prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
  • Integrità del campione con indicazione della portata
  • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
  • Conformità e compatibilità a standard globali - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Installazione e verifica della condizione del misuratore in maniera rapida con diagnostica interna intelligente
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità compatti
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documenti e schemi