Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-SCS385A002E.24/DC

ASCO™ SCS385A002E.24/DC

€ 119,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SERIES 385 SUBBASE MOUNTED 3/2 U POLYAMIDE BODY EPDM SEALING 24/DC COIL

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, centro chiuso; 3 vie - 3/2 universali
Portata
Meno di 0,05 Cv, da 0,43 a 0,86 kV
Alimentazione
12 CC; 24 CC | 50/60
Pressione differenziale max / Pressione di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni

Funzionalità

  • Il design compatto del manifold consente di risparmiare spazio e riduce il tempo di montaggio
  • L’eccellente capacità auto-drenante e la cavità interna a basso volume facile da svuotare rendono le valvole ideali in applicazioni dove deve essere ridotta al minimo la contaminazione crociata
  • Le bobine elettriche rimovibili e ruotabili consentono una facile installazione e una manutenzione senza problemi
  • Disponibili con materiali inetti della struttura, come PEEK e FFKM, per gestire sostanze chimiche aggressive o mezzi a purezza elevata

Documenti e schemi