Neotecha-P-P000264

Sistema di campionamento per reattori Neotecha modello PV

Descrizione del prodotto

Dispositivo di campionamento sicuro ed affidabile, in grado di soddisfare le esigenze del settore chimico e farmaceutico

ped

Funzionalità

  • Estrae un campione rappresentativo da un reattore in condizioni di processo senza arrestare l’operazione o aprire il reattore.
  • Utilizzo semplice e sicuro.
  • Il campione viene trasferito in una linea non in pressione.
  • Sono disponibili diversi volumi di campione.
  • Tutte le parti a contatto con il fluido sono in PTFE, PFA, perfluoro o vetro.
  • Montaggio diretto di tutte le valvole ausiliarie tramite una flangia di montaggio integrata di dimensioni ridotte.
  • Se è necessaria la misurazione del pH, la flangia superiore dell’unità PV può essere equipaggiata con la connessione richiesta.
  • L’unità può essere collegata ad una pompa di ricircolo continuo.
  • L’unità può essere integrata con linee di aspirazione, di azoto e di alimentazione per il lavaggio.
  • È possibile aggiungere un prodotto liquido al reattore tramite l’unità PV.
  • Il campione di fluido può essere reimmesso nel reattore.
  • Nessuna contaminazione dell’atmosfera. L’aria scaricata nel serbatoio viene riconvogliata nell’indicatore di livello.
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Flangiata
Materiale
Teflon, acciaio inossidabile 316L
Temperatura di esercizio
Minore di 200 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
150RF, PN16
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
Valvola per strumentazione
Fluidi
Liquidi/gas aggressivi

Documenti e schemi