Neotecha-P-P000267

Sistema di campionamento per serbatoi Neotecha Sapro

Descrizione del prodotto

Sistema di campionamento per serbatoi, per campionamento rappresentativo senza interruzione del processo

ped

Funzionalità

  • Il sistema di campionamento assicura sempre un “vero e proprio campione rappresentativo” senza interruzione del processo.
  • Il sistema di campionamento è disponibile con modalità di prelievo a serbatoio o a siringa.
  • L’alloggiamento della molla è sigillato ermeticamente rispetto ai fluidi.
  • La valvola è autodrenante (punto cieco libero).
  • Tenuta del mandrino a soffietto.
  • Il campionamento per serbatoi è fornito con una disconnessione in due fasi per assicurare che la valvola sia riposizionata correttamente prima dello scollegamento.
  • Il vuoto tra valvole e siringa può essere risciacquato e pulito.
  • Asciugare il collegamento del freno tra Sapro e la siringa.
  • Il dispositivo Sapro forma una parte integrata con la siringa, realizzando un sistema del tutto chiuso che consente di prelevare da un serbatoio liquidi o gas pericolosi, corrosivi e tossici senza pericoli per il personale o per l’ambiente.
  • Tenuta in conformità a DIN EN 12266-1, tasso di perdita A, tenuta stagna.
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Flangiata
Design del corpo
Ingresso laterale
Materiale
Acciaio inossidabile 316L
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di sede/tenuta
A soffietto
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
Valvola per strumentazione

Documenti e schemi